Skip to main content
Logo print

DLP BLACK PRZEGRODA

DLP-N Legrand

DLP BLACK PRZEGRODA

REF. 075609 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060756093
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
77,42 zł / m Product available in 26 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model 1-fold
Suitable for duct depth 50 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-60 °C
Colour White
Degree of impact strength (IK) Other
Width 13.7 mm
Height 41 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)