![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011189-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ALU ZAŚLEPKA 65 X 150
DLPAL
Legrand
DLP ALU ZAŚLEPKA 65 X 150
REF. 011189
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060111892
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
216,58 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 150 mm |
---|---|
Depth | 65 mm |
Model | Symmetric |
Suitable for | Left/right |
Joint cover | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ