DLP ALU UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 2 MECHANIZMY POKRYWA 85
DLPAL
Legrand
DLP ALU UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 2 MECHANIZMY POKRYWA 85
REF. 011168
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060111687
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
122,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 2 |
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | Yes |
Suitable for built-in installation | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
---|---|
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Other |
Width | 201 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 5.5 mm |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ