Skip to main content
Logo print

DLP ALU UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 1 MECHANIZM POKRYWA 85

DLPAL Legrand

DLP ALU UCHWYT OSPRZĘT FI 60, 1 MECHANIZM POKRYWA 85

REF. 011167 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060111670
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
98,48 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 1
Mounting direction Horizontal and vertical
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Flush-mounted installation No
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct Yes
Suitable for built-in installation No
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Other
Colour Other
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Other
Width 130 mm
Height 90 mm
Depth 5.5 mm
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)