DLP ALU ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO KANAŁU 65X105MM
DLPAL
Legrand
DLP ALU ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO KANAŁU 65X105MM
REF. 011253
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060112530
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 058,68 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width branch | 105 mm |
---|---|
Number of covers | 0 |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Depth | 65 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ