Skip to main content
Logo print

DLP ALU PRZEGRODA DO POKRYWY, WYSOKOŚĆ 65

DLPAL Legrand

DLP ALU PRZEGRODA DO POKRYWY, WYSOKOŚĆ 65

REF. 011107 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060111076
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
246,61 zł / m Product available in 12 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model 1-fold
Suitable for duct depth 65 mm
Type of fastening Snap on
Length 2000 mm
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature 15-60 °C
Colour Other
Degree of impact strength (IK) Other
Width 16.5 mm
Height 60.8 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00639EN-04.pdf pdf (0.91 Mo)
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2014-040-V1-EN.pdf pdf (1.34 Mo)