Skip to main content
Logo print

DLP ALU POKRYWA SZEROKOŚĆ 130

DLPAL Legrand

DLP ALU POKRYWA SZEROKOŚĆ 130

REF. 011112 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060111120
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
227,82 zł / m Product available in 8 m
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 130 mm
Length 2000 mm
Model Smooth
Mounting method cover Inner lying
Mounting of cover Snap on
Material Aluminium
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Colour Aluminium
With protective foil Yes
Operating / setting temperature 15-60 °C
Height 14.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK07
Degree of protection (IP) IP40
Storage temperature -25-60 °C