![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011240-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ALU KĄT ZEWNĘTRZNY
DLPAL
Legrand
DLP ALU KĄT ZEWNĘTRZNY
REF. 011240
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060112400
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 204,02 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 195 mm |
---|---|
Depth | 50 mm |
Number of covers | 2 |
Cover width 1 | 85 mm |
Cover width 2 | 85 mm |
Cover width 3 | 0 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit and cover |
Angle | 89-94 ° |
Material | Aluminium |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ