Skip to main content
Logo print

DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWONADPRĄDOWYM 2P 10000A C16 30MA TYP A

AFDD Legrand

DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWONADPRĄDOWYM 2P 10000A C16 30MA TYP A

REF. 415967 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3414971169586
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 129,55 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 16 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 10 kA
Frequency 50 Hz
Release characteristic C
Concurrently switching neutral conductor Yes
Over voltage category 3
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 3
Additional equipment attached at delivery Other
Control voltage type auxiliary equipment AC
Degree of protection (IP) IP20
Width 54 mm
Height 96.2 mm
Depth 77.6 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Nominal voltage 180-264 V
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Terminals capacity 1.5-16 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Dokumentacja

4 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE10543BD.pdf pdf (6.5 Mo)
Dane techniczne
F02546EN-05.pdf pdf (1.82 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
415968.dwg dwg (0.19 Mo)