![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-415931-WEB-R.jpg)
DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM NADPRĄDOWYM 1P+N 6000A C16
AFDD
Legrand
DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM NADPRĄDOWYM 1P+N 6000A C16
REF. 415931
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414971169425
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
855,65 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Release characteristic | C |
---|---|
Number of poles | 2 |
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 60898 | 6 kA |
Voltage type | AC |
Current limiting class | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Whitepaper
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ