Skip to main content
Logo print

DASZEK RAL 7035, 600 X 300

AKCSP Legrand

DASZEK RAL 7035, 600 X 300

REF. 036556 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060365561
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 074,31 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking No
Width 600 mm
Height 33 mm
Depth 320 mm
Suitable for enclosure building width 600 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up Yes
With cable entry No

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE08579AA-00.pdf pdf (0.46 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
036556.dwg dwg (0.04 Mo)