![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036294-LEGRAND-600.jpg)
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 600 GŁĘBOKOŚĆ 300
AKCSP
Legrand
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 600 GŁĘBOKOŚĆ 300
REF. 036294
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362942
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 624,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 612 mm |
Height | 79 mm |
Depth | 360 mm |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ