DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 500 GŁĘBOKOŚĆ 250
AKCSP
Legrand
DASZEK MARINA SZEROKOŚĆ 500 GŁĘBOKOŚĆ 250
REF. 036293
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060362935
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 439,01 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 510 mm |
Height | 79 mm |
Depth | 310 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ