![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036567-LEGRAND-1000.jpg)
DASZEK DO OBUDÓW ATLANTIC 500X200
AKCSP
Legrand
DASZEK DO OBUDÓW ATLANTIC 500X200
REF. 036567
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970716149
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
820,92 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | No |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 500 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ