![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/62/CM-629453-1000.jpg)
CVN450GC COVER CVN 450 HDG
CBACY
CABLOFIL
CVN450GC COVER CVN 450 HDG
REF. CM629453
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599076294538
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość pokrywy | 450 mm |
---|---|
Material thickness | 0.75 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Length | 1000 mm |
Type of fastening | Cover clamp |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ