CUB:ZEST.NA SŁUP-OBUD.SZ:200MM
Accessories
ENSTO
CUB:ZEST.NA SŁUP-OBUD.SZ:200MM
REF. PMB20
EAN.
6438100131746
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Mounting kit |
---|---|
Width | 200 mm |
Height | 35 mm |
Depth | 140 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Zinc |