CUB:ZEST.MOC.KOŁNIERZ
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:ZEST.MOC.KOŁNIERZ
REF. F2SS20
EAN.
6418677181689
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Material | Other |
Width | 8 mm |
Height | 20 mm |
---|---|
Depth | 8 mm |