CUB:ZACISK SZYN.-PRZEKR.16-185
Accessories
ENSTO
CUB:ZACISK SZYN.-PRZEKR.16-185
REF. KG83
EAN.
6418677163746
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for | Flat rail |
---|---|
Szerokość zacisku | 30 mm |
Maksymalny przekrój przewodu | 185 mm² |
Max. rated operation current Ie | 630 A |
Suitable for round conductor connection | Yes |
---|---|
Suitable for sector conductor connection | No |
Suitable for strip conductor connection | Yes |