CUB:W-2 X ZATRZASK DO KŁÓDKI
Ensto Cubo W
ENSTO
CUB:W-2 X ZATRZASK DO KŁÓDKI
REF. WQL1.1
EAN.
6418677174902
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Width | 25 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 20 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |