CUB:ŚRUBA BLOKUJĄCA M4X10/16
Accessories
ENSTO
CUB:ŚRUBA BLOKUJĄCA M4X10/16
REF. PTK14
EAN.
6418677166808
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Other |
Width | 4 mm |
---|---|
Height | 10 mm |