CUB:S-ZEST.4XSLS60+4XSMS1
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-ZEST.4XSLS60+4XSMS1
REF. SLSA60.04
EAN.
6418677154997
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Other |
Height | 60 mm |
---|---|
Depth | 11 mm |