CUB:S-SZYNA TH35-50MM
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-SZYNA TH35-50MM
REF. DR35040.4
EAN.
6418677156090
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | None |
Odległość między osiami otworów | 40 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 50 mm |
Height | 7.5 mm |