CUB:S-ŚRUBA MOTYLKOWA-11X17MM
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-ŚRUBA MOTYLKOWA-11X17MM
REF. SLW1
EAN.
6418677154867
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Adapter kit |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Plastic |
Height | 17 mm |
---|---|
Depth | 11 mm |