CUB:S-PŁ.MONT.148X223X1,5-ST
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-PŁ.MONT.148X223X1,5-ST
REF. SMP1825
EAN.
6418677156076
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 223 mm |
---|---|
Width | 148 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ