CUB:S-100 X ŚRUBA 12,5MM
Ensto Cubo S
ENSTO
CUB:S-100 X ŚRUBA 12,5MM
REF. SMS1
EAN.
6418677156175
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 4 |
Length | 8 mm |
Self boring | No |
---|---|
Kształt główki | Cylindryczny |
System przykręcania | Pozidriv PZ |
Hardened | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ