CUB:PRZECIWNAKRĘTKA-M20-PA
Ensto Cubo Trading
ENSTO
CUB:PRZECIWNAKRĘTKA-M20-PA
REF. PMR1218.20
EAN.
6438100195090
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Thread type | Metric |
---|---|
Nominal thread size metric/PG | 20 |
Pitch thread | 1.5 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Halogen free | Yes |
Glass-fibre reinforced | Yes |
Shock resistant | Yes |
Colour | Grey |