CUB:P-WSPOR.SZYNY BOCZ.260MM
Ensto Cubo P
ENSTO
CUB:P-WSPOR.SZYNY BOCZ.260MM
REF. PRE3.14
EAN.
6418677173134
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profile rail |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Szerokość | 215.5 mm |
Wysokość | 38.5 mm |
Depth | 14.5 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |