CUB:P-WSPOR.SZYNY BOCZ.160MM
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-WSPOR.SZYNY BOCZ.160MM
REF. PRE2.14
EAN.
6418677173172
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profile rail |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 200 mm |
Height | 14 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | Stainless steel |