CUB:P-UCH.ODC.2K.300MM
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-UCH.ODC.2K.300MM
REF. KJ8.23
EAN.
6418677173271
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Szerokość | 265 mm |
Height | 65 mm |
Depth | 85 mm |
---|---|
Material | Metal |
Colour | Other |