CUB:P-PRZEPUST KABL.ŚR:27-66
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-PRZEPUST KABL.ŚR:27-66
REF. PK69T
EAN.
6418677173585
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Kołnierz |
---|---|
Width | 60 mm |
Height | 108 mm |
Głębokość | 89 mm |
Material | Other |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9011 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ