CUB:P-POK.ŚCIANY 300-PSFS
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-POK.ŚCIANY 300-PSFS
REF. PSFS3
EAN.
6418677172441
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 300 mm |
Height | 80 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | Yes |