CUB:P-OSŁONA ŚCIANY 300MM-PP
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-OSŁONA ŚCIANY 300MM-PP
REF. PEE6
EAN.
6418677172540
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Zaślepka |
---|---|
Width | 250 mm |
Height | 80 mm |
Depth | 2 mm |
Miejsce montażu | Podstawa |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |