CUB:P-ŁĄCZ.MONT.ŚCIANY 300
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-ŁĄCZ.MONT.ŚCIANY 300
REF. PRC1846
EAN.
6418677172601
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base side set |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Szerokość | 251 mm |
Height | 16 mm |
Depth | 30 mm |