CUB:P-KOŁNIERZ MONT.ŚCIANY 300
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:P-KOŁNIERZ MONT.ŚCIANY 300
REF. PCC1843
EAN.
6418677172632
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Element pośredni cokołu |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Szerokość | 251 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 36 mm |