CUB:O-ZESTAW DO MONT.N/T
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-ZESTAW DO MONT.N/T
REF. OFL1
EAN.
6418677164781
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Mounting bracket |
---|---|
Material | Plastic |
Width | 19 mm |
Height | 40 mm |
---|---|
Depth | 35.5 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ