CUB:O-ZAWIASY+ZAŚL.40X50X16,5
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-ZAWIASY+ZAŚL.40X50X16,5
REF. OHICP1
EAN.
6418677172304
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przegub |
---|---|
Width | 52 mm |
Height | 42 mm |
Depth | 18 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |