CUB:O-ZAWIASY ŚRUBOWE-14X14X96
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-ZAWIASY ŚRUBOWE-14X14X96
REF. OLSH1
EAN.
6418677174247
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przegub |
---|---|
Width | 15 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 14 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Blue |
RAL-number | 7035 |