CUB:O-SZYNA TH35-BOCZNA-560MM
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-SZYNA TH35-BOCZNA-560MM
REF. DR35550.5
EAN.
6438100113155
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm |
---|---|
Material | Steel |
Punch shape | Long-slot |
Odległość między osiami otworów | 540 mm |
Material thickness | 1 mm |
---|---|
Length | 560 mm |
Height | 7.5 mm |