CUB:O-ŚRUBY:6X OLW55 + 8XOMS1
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-ŚRUBY:6X OLW55 + 8XOMS1
REF. OLWA55.06
EAN.
6418677174759
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Other |
Height | 55 mm |
---|---|
Depth | 14 mm |