CUB:O-ŚRUBA POKRYWY-DO PLOMB
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-ŚRUBA POKRYWY-DO PLOMB
REF. OLS42
EAN.
6418677164590
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Material | Plastic |
Width | 14 mm |
Height | 42 mm |
---|---|
Depth | 14 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ