CUB:O-ŚRUBA DO NADBUDOWY-17X67
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-ŚRUBA DO NADBUDOWY-17X67
REF. OES1
EAN.
6418677174803
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Fastening parts/-set |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Plastic |
Height | 67 mm |
---|---|
Depth | 17 mm |