CUB:O-POK.ŚCIANY F2-PM
Ensto Cubo O Accessories
ENSTO
CUB:O-POK.ŚCIANY F2-PM
REF. F2204
EAN.
6418677172021
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Cable screw gland |
---|---|
Width | 216 mm |
Height | 86 mm |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
Pre-stamping | Yes |
---|---|
Thread type | None |
Rodzaj płyty dławnicowej zgodnie z SEN 280901 | FL21 |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ