CUB:O-POKR.200X300X30-ABS-SZ
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-POKR.200X300X30-ABS-SZ
REF. OABG203003L
EAN.
6418677164538
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for bottom planking | Yes |
---|---|
Width | 200 mm |
Height | 300 mm |
Depth | 30 mm |
Szerokość montażowa w szafie | 200 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |