CUB:O-POK.300X400X30-PC-TR
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-POK.300X400X30-PC-TR
REF. OPCT304003L
EAN.
6418677164422
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for roof planking | No |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 300 mm |
Height | 400 mm |
Depth | 30 mm |
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Other |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |