CUB:O-PŁ.MONT.260X260X1,5-ST
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-PŁ.MONT.260X260X1,5-ST
REF. OMP3030
EAN.
6418677164705
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 260 mm |
---|---|
Width | 260 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ