CUB:O-NADBUD.300X300X55-BP-PC
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-NADBUD.300X300X55-BP-PC
REF. OPCP303006E
EAN.
6418677164637
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building height | 300 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 270 mm |
Width | 300 mm |
Height | 300 mm |
---|---|
Depth | 55 mm |
Material | Plastic |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ