CUB:O-DYSTANS NAROŻNY+ŚRUBA
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-DYSTANS NAROŻNY+ŚRUBA
REF. OEL1
EAN.
6418677164798
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Adapter kit |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Other |
Height | 19 mm |
---|---|
Depth | 14 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ