CUB:O-DRZWI.WEW.OBUD.300X300
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-DRZWI.WEW.OBUD.300X300
REF. OHFP33A
EAN.
6418677183225
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 286 mm |
---|---|
Wysokość | 286 mm |
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building height | 300 mm |
---|---|
Material | Aluminium |
Surface finishing | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ