CUB:O-400X400X132-BP-PC-SZ
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-400X400X132-BP-PC-SZ
REF. OPCP404013G
EAN.
6438100112813
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 400 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Depth | 132 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Wolnostojący | Nie |
Model stojący przyścienny | Nie |
Suitable for wall mounting | No |
Montaż pośredni | Nie |
Couplable | No |
With mounting plate | No |
Mounting plate depth-adjustable | Yes |
Suitable for wall built-in | No |
Pole fastening | No |
Z drzwiami | Nie |
Number of doors | 0 |
With glazed door | No |
With ventilation door | No |
---|---|
Number of locks | 0 |
With cover | Yes |
Transparent cover | No |
Suitable for metrical mounting | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
Pitched roof | No |
Liczba otworów podłączeniowych | 0 |
Pre-stamping | No |
EMC-version | No |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Stopień ochrony (NEMA) | 6P |
Maks. dopuszczalne obciążenie płyty montażowej zgodnie z IEC 62208 | 2 N |
Pojemność obudowy | 0 |
Zakres temperatury pracy | -40-80 °C |
Storage temperature | -25-35 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Fitted with door or cover | Yes |
Supplied with circuit identification labels | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
WYBIERZ