CUB:O-4 DYSTANSE NAROŻNE+ŚRUBY
Ensto Cubo O
ENSTO
CUB:O-4 DYSTANSE NAROŻNE+ŚRUBY
REF. OELA1.04
EAN.
6418677181696
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Type of accessory/spare part | Adapter kit |
---|---|
Spare part | Yes |
Material | Other |
Height | 19 mm |
---|---|
Depth | 14 mm |